6V-2449: KONUS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6V-2449: KONUS

    Ersatzteilnummer: 6V-2449
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Konisches Cat®-Rollenlager

    Beschreibung:
    Konische Rollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf hohe Quer- und Axiallasten ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    track-type tractor
    D9H

    pipelayer
    594H

    motor grader
    12M 2 12M 3 AWD 140M, 140M 2 160M 3 12M, 12M 3 160M, 160M 3 AWD 140M 3 AWD 160M 2 14L 140M 3

    wheel-type skidder
    518, 120C, 518C

    track-type skidder
    125C D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III 120C