6V-2652: KONUS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6V-2652: KONUS

    Ersatzteilnummer: 6V-2652
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Konisches Cat®-Rollenlager

    Beschreibung:
    Konische Rollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf hohe Quer- und Axiallasten ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    material handler
    MH3022

    paving compactor
    PF-300B, PS-300B, PS-300C, PF-300C

    wheeled excavator
    M312, M315, M318, M318D, M318F, M316C, M318D MH M320F, M318C, M313C, M320D2, M323F M315C, M315D, M317D2, M316D, M316F

    road reclaimer
    RR-250, SS-250

    excavator
    M318F, M315F