Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteSchläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenArmaturen6V-3283: OKC-KUPPLUNG
StartseiteSchläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenArmaturen6V-3283: OKC-KUPPLUNG
6V-3283: OKC-KUPPLUNG

Cat® XT Spiral Reusbale Coupling JIC – 90 Degree Female Swivel

Marke: Cat

fallback-image
Abgekündigt
6V-3283: OKC-KUPPLUNG
Wenden Sie sich für Ersatzmöglichkeiten an Ihren Händler.

Cat® XT Spiral Reusbale Coupling JIC – 90 Degree Female Swivel

Marke: Cat

ABGEKÜNDIGT
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 6V-3283

Maßeinheit

USMetrisch
Connector: Reusable
Material: STEEL,Alloy Copper,High Pressure Hose,Carbon Steel,Alloy Zinc
Coating: Zinc Plated
Shape: 90 Deg
Connector Type: -16 JIC FEMALE SWIVEL
Thread Size (in): 1 5/16-12
Drop Length (mm): 27,0
Drop Length (in): 1,06
Length (mm): 148,0
Length (in): 5,83
Cut-Off Factor (mm): 98,0
Cut-Off Factor (in): 3,86
Recommended Hose Size (mm): 25,4
Recommended Hose Size (in): 1,0
Compatible With: SAE 100R12
Hex Size (mm): 38,1
Hex Size (in): 1,5
Description: Reusable Coupling 16XT3ES-R
Applications: Reusable Coupling for use with hydraulic hose. For additional information contact your CAT local dealer
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 6V-3283

RADDOZER

627B 621B 623B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt