6V-3916: LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6V-3916: LAGER

    Ersatzteilnummer: 6V-3916
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Kugellager (eine Reihe)

    Beschreibung:
    Kugellager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Last sowie geringen bis gar keinen seitlichen Kräften ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 0
    • Höhe ("): 0
    • Innendurchmesser ("): 0
    oem solutions
    CAT WDS

    asphalt paver
    AP300F, AP355F, AP-300, AP-300D

    track-type tractor
    D3, 3P D3B, 3 3S 53

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3608 3616 3606 3612 G3508 3512C 3516 3512 3508B G3516 3512B D398B 3516B 3412C 3516C G3516B 3508 D399 3412 G3520B G3512 3508C D379B C32

    wheel-type loader
    910, 994, 994F, 994D, 906

    track-type loader
    953, 943, 931B, 931

    petroleum products
    3512B 3512 3512C 3516C 3508C TH48-E80 3516B TH48-E70 C32 CX48-P2300 CX35-P800 3508B 3516

    engine - industrial
    3412 SPS342 3516C G3608 3512 3508B G3508B G3508 3508 3412E 3516 3512C SPS343 C27 G379A D399 3512B 3516B G3512 D379 G3616 G3516 C32 D379B G3520B G399 3412C G3606B G379 D398B G3612 3034 G398 D398 G3606 G3516B

    excavator
    215

    off-highway truck
    777D, 793B, 776B, 793C, 773E, 789B, 784B, 769D, 775E, 771D, 789, 785D, 793D, 773D, 785C, 776C, 777C, 773B, 777B, 793, 785, 797B, 776D, 784C, 785B, 789C, 797, 775B

    skid steer loader
    248, 216, 232, 252, 236, 226, 246, 267, 228, 247, 277, 257, 262, 242