6V-3950: KONUS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6V-3950: KONUS

    Ersatzteilnummer: 6V-3950
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Konisches Cat®-Rollenlager

    Beschreibung:
    Konische Rollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf hohe Quer- und Axiallasten ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    wheel tractor-scraper
    613C

    integrated toolcarrier
    IT18F, IT24F

    wheel-type loader
    924F, 924GZ, 924G, 924H, 918F, 924HZ

    wheel loaders
    924F

    articulated dump truck
    D300E II 735, 725, 730C, 730, 730C2 EJ 725C, D350E II D250E II

    articulated trucks
    730C2EJ, 730C2, 730, 735D, 730DEJ, 725C2, 730DEJLRC, 735, 730C, 735DLRC, 730CEJ, 730D, 730DLRC