6V-4372: KLEMME
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6V-4372: KLEMME

    Ersatzteilnummer: 6V-4372
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Standardschelle

    Bei Cat®-Schellen handelt es sich um eine Vorrichtung, die zwei Teile fest miteinander verbindet.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Effektiver Höchstdurchmesser ("): 11,1
    • Effektiver Mindestdurchmesser ("): 10,49
    • Einsatz für die Schifffahrt: Nein
    • Innenseele: Nein
    • Klammerbreite ("): 0,63
    • Material-: 1E1541A
    • Rändelschrauben-Einstellung: Nein
    wheel tractor-scraper
    637G, 631G

    underground articulated truck
    AD55, AD45B

    engine - generator set
    3608 3606 3616 3612

    off-highway truck
    797, 793C, 793B, 789, 785B, 785, 793, 784B, 785C