6V-4582: LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6V-4582: LAGER

    Ersatzteilnummer: 6V-4582
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Kugellager (eine Reihe)

    Beschreibung:
    Kugellager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Last sowie geringen bis gar keinen seitlichen Kräften ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    Sie suchen ein passendes Yellowmark™-Ersatzteil?

    Yellowmark™-Ersatzteile stellen bei Reparaturen eine Alternative aus dem mittleren Qualitätssegment zu Cat®-Originalersatzteilen dar. Form, Passung und Funktion sind gleich.
    Marke: Cat
    Classic-Kugellager
    track-type tractor
    D5N D5M

    pipelayer
    561M, 561N

    integrated toolcarrier
    IT24F, IT28F, IT18F, IT38G, IT14B, IT14F, IT28G, IT12B, IT38F

    paving compactor
    PS-300B, PF-300B, CB-614, PS-300C, PF-300C

    wheel-type loader
    928F, 910E, 924F, 938F, 938G, 910F, 918F, 930R, 928G, 966R, 930T

    wheel-type skidder
    515