6V-4636: SCHALE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6V-4636: SCHALE

    Ersatzteilnummer: 6V-4636
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Konisches Cat®-Rollenlager (nur Lagerschale)

    Beschreibung:
    Konische Rollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf hohe Quer- und Axiallasten ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 0
    • Außendurchmesser (mm): 0
    • Höhe ("): 0
    • Höhe (mm): 0
    telehandler
    RT60, RTC60 RT50, RT50SA

    paving compactor
    CS-54 CS-533E, CP-54 CP-563C, CS-563E, CS-531D, CP-533E, CS-563D CP-563D, CP-533C, CS-563C CP-563E, CS-533D, CP-56 CS-56 CS-533C, CP-533D, CS-531C

    underground articulated truck
    AD60, AD55B

    wheel-type loader
    982M, 988G, 980G, 966G, 980M, 924G, 924GZ, 972G, 980L, 924H, 988H, 980K, 980H, 924HZ, 980G II 994H, 994F, 980K HLG

    expanded mining products
    6015B

    engine - truck
    C9

    off-highway truck
    770G, 772G, 772G OEM 770G OEM

    material handler
    MH3049, MH3295, MH3037, MH3059

    track-type tractor
    D6T, D5K2 XL D4K2 LGP D8R D8T, D6T XW PAT D3K2 LGP D6T LGP D6T XL D11R, D6T XW D6T XL PAT D11T, D8N, D3K2 XL D5K2 LGP D6T LGPPAT D4K2 XL

    wheel dozer
    8A4K 814K, 834G, 834H

    track-type loader
    973

    petroleum products
    TH31-C9T TH31-E61

    excavator
    390F L 374F L 5110B 390F 374F

    earthmoving compactor
    836G, 816K, 815K, 836H