6V-6654: LAGER A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6V-6654: LAGER A

    Ersatzteilnummer: 6V-6654
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Zylinderrollenlager

    Beschreibung:
    Zylinderrollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Geschwindigkeit und hoher Last sowie geringen bis mittleren seitlichen Kräften ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 0
    • Außendurchmesser (mm): 0
    • Höhe ("): 0
    • Höhe (mm): 0
    • Innendurchmesser ("): 0
    • Innendurchmesser (mm): 0
    track-type tractor
    D11T, 11 D11N, D10, 10 D11R, 10U 11SU 10S 10C 11U

    challenger
    MT800