6V-7423: LAGER A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6V-7423: LAGER A

    Ersatzteilnummer: 6V-7423
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Konisches Cat®-Rollenlager (zwei Reihen)

    Beschreibung:
    Konische Rollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf hohe Quer- und Axiallasten ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0
    • Innendurchmesser ("): 0
    cold planers
    PM-565B

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    988H, 988B, 988K

    articulated dump truck
    D250E

    compactors
    836G, 836H, 836KLRC, 836

    track type tractors
    D10N, D9L, D8L, D9N, D10R, D9R, D9RLRC, D8LSA

    pipelayers
    589

    cold planer
    PM-565

    track-type tractor
    D9R

    wheel dozer
    834H, 834K

    wheel loaders
    988G, 988B, 988K, 988F, 988KLRC

    wheel dozers
    834B, 834K, 834G, 834KLRC

    earthmoving compactor
    836K, 836