6V-7725: LAGER A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6V-7725: LAGER A

    Ersatzteilnummer: 6V-7725
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Konisches Cat®-Rollenlager (zwei Reihen)

    Beschreibung:
    Konische Rollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf hohe Quer- und Axiallasten ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    wheel-type loader
    990, 990 II 990K, 988F II 988B, 992C, 988F, 990H, 992D

    wheel dozer
    844, 844H, 844K

    petroleum products
    TH48-E70 CX35-P800

    engine - industrial
    C32 C27

    excavator
    5110B

    expanded mining products
    6015B

    off-highway truck
    773B, 768C, 771D, 775D, 69D, 769D, 775E, 775B, 773D, 771C, 769C, 772B, 773E