6V-7977: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6V-7977: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt

    Ersatzteilnummer: 6V-7977
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 9
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 5,50
    • Kopfbreite - 5 ("): 2,25
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,97
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1 1/2–6
    pipelayer
    578, PL87, 583T, PL83, 583R

    underground articulated truck
    AD55, AD60, AD45B, AD55B, AD45, AD30