6V-8281: SCHALE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6V-8281: SCHALE

    Ersatzteilnummer: 6V-8281
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Konisches Cat®-Rollenlager (nur Lagerschale)

    Beschreibung:
    Konische Rollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf hohe Quer- und Axiallasten ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    com
    836K, 836G, 836H, 836KLRC

    wheel tractor scrapers
    631K, 631KLRC, 637KLRC

    ttt
    59 10SU 10U D10R, 10 59N D10N, 59L D10T2, 58L

    wts
    637K, 631K

    wtt
    834K, 834H

    uat
    AD55

    wheel loaders
    986K, 988G, 988KLRC, 988KXE, 988H, 988K

    wheel dozers
    834G

    track type tractors
    D10T, D10T2, D10R, D10N

    compactors
    836K, 836G, 836H, 836KLRC

    wtl
    988H, 986K, 988K XE 988K, 986H, 988 XE