6V-8795: KONUS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6V-8795: KONUS

    Ersatzteilnummer: 6V-8795
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Konisches Cat®-Rollenlager

    Beschreibung:
    Konische Rollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf hohe Quer- und Axiallasten ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    Sie suchen ein passendes Yellowmark™-Ersatzteil?

    Yellowmark™-Ersatzteile stellen bei Reparaturen eine Alternative aus dem mittleren Qualitätssegment zu Cat®-Originalersatzteilen dar. Form, Passung und Funktion sind gleich.
    Marke: Cat
    integrated toolcarrier
    IT28G, IT28, IT28F, IT28B, IT18B, IT18

    wheel-type loader
    926, 916, 926E, 928G, 930K G916, 924K 924H, 924G, 930H, 928F, 930M 924HZ, 924GZ, 928H, 928HZ, 930G, 926M G926

    challenger
    95E, 45, 75C, 85D, 70C, 35, 55, 75, 65D, 85C, 65E, 75E, 65, 65C, 85E, 65B, 75D