6V-9176: LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6V-9176: LAGER

    Ersatzteilnummer: 6V-9176
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Kugellager (eine Reihe)

    Beschreibung:
    Kugellager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Last sowie geringen bis gar keinen seitlichen Kräften ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 0
    • Höhe ("): 0
    • Innendurchmesser ("): 0
    track-type tractor
    D9R, D9T, D10T2, 58 9S 59N 10 10SU D8L, 9U 8 9 9SU D10R, 8S 58L D10N, 8A 10U 59 D10T, D9N, 8U 9C 59L D9L

    pipelayer
    589

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    988G, 988K, 988H

    wheel dozer
    834G, 834K, 834H

    earthmoving compactor
    836K, 836G, 836H