6V-9191: LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6V-9191: LAGER

    Ersatzteilnummer: 6V-9191
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Kugellager (eine Reihe)

    Beschreibung:
    Kugellager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Last sowie geringen bis gar keinen seitlichen Kräften ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 0
    • Höhe ("): 0
    • Innendurchmesser ("): 0
    wheel tractor-scraper
    637E, 631E

    underground articulated truck
    AD30, AD45, AE40 II AD60, AD45B, AD55, AE40 AD40 AD55B

    motor grader
    24M, 24H

    wheel-type loader
    988G, 988K XE 988 XE 988F, 988F II

    petroleum products
    TH35-C13T TH31-C9T TH35-E81 TH31-E61 TH35-C15I TH35-C15T TH35-C11I TH31-C9P TH35-C13I TH31-C9I

    articulated dump truck
    740B, 725, 730, 740, 735B, D350E II D400E II 725C, D400D, 735, D35HP D400, 725C2, D40D, D400E, 735 OEM D350E

    off-highway truck
    769D, 772G, 772G OEM 775F, 775B, 775D, 773E, 768C, 770G, 773B, 773F, 769C, 775G OEM 773D, 772B, 772, 773G OEM 69D, 771C, 775G LRC 771D, 770G OEM 770, 773G LRC 775E