Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

Startseite6W-1932: HOSE A
Startseite6W-1932: HOSE A
6W-1932: HOSE A

Motor- und Druckluftbremsschlauchleitungen für niedrige Drücke

Marke: Cat

Produktbilder
6W-1932: HOSE A
6W-1932: HOSE A
Wenden Sie sich für Ersatzmöglichkeiten an Ihren Händler.

Motor- und Druckluftbremsschlauchleitungen für niedrige Drücke

Marke: Cat

ABGEKÜNDIGT
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 6W-1932
Overall Length (mm): 378,0
Weight (kg): 0,3
Material: Other Hose,Alloy Copper
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 6W-1932

INDUSTRIE-RADLADER

IT28B IT28

RADLADER

926E 926

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt