6W-8239: HOSE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6W-8239: HOSE A

    Ersatzteilnummer: 6W-8239
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Druckluftbremsschlauchleitungen

    Beschreibung:
    Diese leitet Druckluft durch industrielle Druckluftbremssysteme.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer nahtlosen Innenseele aus Synthesegummi, die mit einem oder mehreren Synthesegewebeeinlagen verstärkt sind. Die Ummantelung zeichnet sich durch Abrieb-, Witterungs- und Ozonfestigkeit aus. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und bieten hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Sie sind für den Einsatz in industriellen Druckluftbremssystemen für alle luftbetriebenen Geräte ausgelegt, die von der Bremsleitung aus ausgehen. Hinweis: Dieses Produkt ist nicht für den direkten Anschluss an den Kompressor vorgesehen.