6Y-0570: LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6Y-0570: LAGER

    Ersatzteilnummer: 6Y-0570
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Kugellager (eine Reihe)

    Beschreibung:
    Kugellager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Last sowie geringen bis gar keinen seitlichen Kräften ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    material handler
    MH3059

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT38F, IT28F, IT24F, IT38G

    wheel-type loader
    938F, 972G, 938G, 966G II 938G II 966G, 972G II 924F

    wheel loaders
    924F, 966G, IT38F, 972G, 938G, 966GII, 938GII, 938F, 972GII

    excavator
    365B II 345B II 365B, 385C FS 345B, 385C, 345B L 365C 5090B

    backhoe loader
    446B, 446D

    track excavators
    5080, 5090B, 385CFS, 365BLU, 365CLFS