6Y-1192: DICHTUNGSRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6Y-1192: DICHTUNGSRING

    Ersatzteilnummer: 6Y-1192
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtring

    Beschreibung:
    Stützringe verhindern eine Spaltextrusion des Dichtrings in Hochdruckanwendungen und können zum Schutz des gesamten Dichtungssystems vor Druckstößen eingesetzt werden.

    Merkmale:
    Cat®-Stützringe werden in Verbindung mit dem Elastomerdichtring und zusammengehörenden Teilen entwickelt. Sie tragen erheblich zur Lebensdauer und Leistung des Dichtungssystems in Hochdruckanwendungen bei.

    Abmessungstechnisch sind die Stützringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie die Dichtringnut und die Kontaktfläche optimal verbinden. Zur Verbesserung der Druck- und Abriebfestigkeit werden dafür spezielle Materialien ausgewählt.

    Stützringe gibt es in fester oder geschlitzter Ausführung. Geschlitzte Ringe ermöglichen eine einfache Montage.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Stützringe kommen in Hochdruckanwendungen mit starren und dynamischen Dichtungen wie Hydraulikpumpen, Ventile und Motorsysteme zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Außendurchmesser ("): 0
    • Innendurchmesser ("): 1,22
    • Material-: Kunststoff
    • Querschnittsbreite ("): 0,09
    • Querschnittshöhe ("): 0,08
    • Stärke ("): 0
    telehandler
    TH560B, TL1055C, TL1255C, TL1055D, TH417C, TH330B, TL943C, TH408D, TH406C, TH514C, TH355B, TH336C, TH460B, TH357D, TH3510D, TH414C, TL1255D, TH407C, TL642D, TH337C, TL642C, TH580B, TL943D, TH220B, TH514D, TH350B, TH340B, TH360B

    backhoe loaders
    442D, 442E, 432E, 434E, 432D, 420F2IT, 430EIT, 420EIT, 420F2ST, 430F2ST, 436B, 428II, 440, 450-07

    wheel-type loader
    938K 938M 930K 924K

    wheel loaders
    930K 926M 924K 930M 938K

    backhoe loader
    434F2, 444F, 428D, 416F2 416D, 420E 436C, 430F2 428C, 432D, 434E, 442D, 426 F2 428F2, 416C, 416B, 426C, 430E 420F2 446D, 438C, 420D, 432F2, 428F, 446B, 428B, 438D, 434F, 430F 420F 430D, 432E, 427F2, 442E, 444F2, 424B, 444E, 450F, 450E, 424D, 422F2 432F, 424B2, 415F2 IL 428E, 415F2