6Y-2065: BAUGR. BEFESTIGUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6Y-2065: BAUGR. BEFESTIGUNG

    Ersatzteilnummer: 6Y-2065
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Becherhalterungsbaugruppe

    Beschreibung:
    Isolierlager dienen zur Befestigung und zur Positionierung von Systemen, zur Umschließung des Hubraums und zur Isolierung von der umliegenden Struktur vor Schwingungen, Stößen und Lärm.

    Becherlager bestehen in der Regel aus einer zylindrischen Gummibuchse mit einer Innenhülse aus Stahl, die in ein äußeres Stahllager gepresst ist.

    Merkmale:
    Cat®-Lagersysteme wurden zur Reduzierung der Beanspruchung von befestigten Komponenten entwickelt, um deren Haltbarkeit und die Zuverlässigkeit der Leistung zu verbessern sowie um den Fahrerkomfort zu optimieren.  Das gesamte System (Lagerdesign, Materialauswahl, Anordnung, Befestigungsteile) wurde entsprechend optimiert und validiert, um die Anforderungen der jeweiligen Anwendungen zu erfüllen.

    Becherlager können hohe radiale Lasten aufnehmen und gleichzeitig die Achsbewegung kontrollieren.  In der Regel sind sie in eine Stützstruktur eingebaut, um die Installation und Positionierung des Systems zu erleichtern.

    Anwendungen:
    Becherlager werden insbesondere dazu eingesetzt, Motor- und Antriebsstrangdichtungen mit der Hauptstruktur zu verbinden.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Becheraußendurchmesser ("): 4,13
    • Becherinnendurchmesser ("): 2,00
    • Befestigungsart: Becherlager
    • Befestigungstyp: 0
    • Materialbeschreibung: 0
    track-type tractor
    D8R D8R II 8 8SU D8N, 57H 8A 8U D8T

    wheel tractor-scraper
    631G, 621F, 633E II 623E, 621G, 623F, 621E, 631E, 657E, 637G, 637E, 657, 627G, 627F, 657B, 657G, 623G, 623B, 621B

    pipelayer
    PL87, PL83, 583R, 587T, 587R, 578, 583T

    underground articulated truck
    AD30

    wheel-type loader
    988F II 988F

    off-highway truck
    772G, 772, 770, 772G OEM