6Y-2090: BAUGR. BEFESTIGUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6Y-2090: BAUGR. BEFESTIGUNG

    Ersatzteilnummer: 6Y-2090
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Becherhalterungsbaugruppe

    Beschreibung:
    Isolierlager dienen zur Befestigung und zur Positionierung von Systemen, zur Umschließung des Hubraums und zur Isolierung von der umliegenden Struktur vor Schwingungen, Stößen und Lärm.

    Becherlager bestehen in der Regel aus einer zylindrischen Gummibuchse mit einer Innenhülse aus Stahl, die in ein äußeres Stahllager gepresst ist.

    Merkmale:
    Cat®-Lagersysteme wurden zur Reduzierung der Beanspruchung von befestigten Komponenten entwickelt, um deren Haltbarkeit und die Zuverlässigkeit der Leistung zu verbessern sowie um den Fahrerkomfort zu optimieren.  Das gesamte System (Lagerdesign, Materialauswahl, Anordnung, Befestigungsteile) wurde entsprechend optimiert und validiert, um die Anforderungen der jeweiligen Anwendungen zu erfüllen.

    Becherlager können hohe radiale Lasten aufnehmen und gleichzeitig die Achsbewegung kontrollieren.  In der Regel sind sie in eine Stützstruktur eingebaut, um die Installation und Positionierung des Systems zu erleichtern.

    Anwendungen:
    Becherlager werden insbesondere dazu eingesetzt, Motor- und Antriebsstrangdichtungen mit der Hauptstruktur zu verbinden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Becheraußendurchmesser ("): 4,97
    • Becherinnendurchmesser ("): 2,75
    • Befestigungsart: Becherlager
    track-type tractor
    D9R, D10R, D11R, D11T, D10T, D9T, D10T2, 9U 9SU 9 59L D10N, 59N D9N, 58L

    wheel tractor-scraper
    657E, 657G

    pipelayer
    589

    underground articulated truck
    AD40 AE40 II AD55, AD60, AE40 AD45B, AD55B, AD45

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    993K, 990K, 988H, 990 II 980H, 992K, 988 XE 990H, 990, 988K, 988G, 980G, 980G II 988K XE

    wheel dozer
    854K, 844, 834G, 844K, 834K, 844H, 834H

    off-highway truck
    773G OEM 775D, 775B, 773B, 769D, 773E, 773F, 773D, 772B, 768C, 775F, 773G, 69D, 771C, 775G, 775G OEM 771D, 773G LRC 775G LRC 775E, 769C

    earthmoving compactor
    836G, 836K, 836H