6Y-2538: KONUS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6Y-2538: KONUS

    Ersatzteilnummer: 6Y-2538
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Konisches Cat®-Rollenlager

    Beschreibung:
    Konische Rollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf hohe Quer- und Axiallasten ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT62H, IT38H, IT62G

    wheel-type loader
    950L, 950G, 950H, 962M, 950F II 962G, 962L, 950M Z 960F, 950 GC 962H, 950M, 950G II 938H, 962M Z 950K, 962G II 950F, 962K, 962

    forest products
    2570C, 533, TK370, 586C, 2670C, HA771, 573C, 573D, HA870, 2470C, HA871, 2864C, HA770, TK381, TK380, 553C, 563C, 563D, TK371, 2570D, 543, 2670D

    wheel-type skidder
    525C, 525D, 525B, 545D, 555D, 545C, 545, 535D, 535B, 535C