6Y-2540: SCHALE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6Y-2540: SCHALE

    Ersatzteilnummer: 6Y-2540
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Konisches Cat®-Rollenlager (nur Lagerschale)

    Beschreibung:
    Konische Rollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf hohe Quer- und Axiallasten ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    Classic-Rollenlager
    integrated toolcarrier
    IT38G, IT38G II IT62G, IT62H, IT62G II IT38F

    paving compactor
    CB-54 CB-66B CB-64 CB-564D, CB-534D, CB-68B CB16 CB-64B CB13 CB15

    wheel-type loader
    950H, 962G II 950G II 938G II 950K, 962G, 950F II 962H, 962K, 938G, 936F, 950F, 950G, 960F, 938F, 950 GC

    wheel-type skidder
    518C, 525, 515

    articulated dump truck
    730, 735, 730C2, 725C2, 730C2 EJ