6Y-2546: KONUS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6Y-2546: KONUS

    Ersatzteilnummer: 6Y-2546
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Konisches Cat®-Rollenlager

    Beschreibung:
    Konische Rollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf hohe Quer- und Axiallasten ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    track-type tractor
    D10T2

    integrated toolcarrier
    IT38G II

    skidders
    545, 545C

    wheel-type loader
    966G II 970F, 962H, 972G, 966H, 966F II 966K XE 972G II 972H, 966G, 972K, 966K

    wheel dozer
    814F, 8A4K 814K, 814F II

    wheel loaders
    966K, 972H, 970F, 966H, 972K, 966F, 972G, 966G, IT38G, 966KXE, 966GII, 972GII, 966FII

    wheel dozers
    814F, 814K

    track type tractors
    D10T2, D10R, D10T

    compactors
    815F, 816K, 815K, 816F, 815KLRC, 816FII

    earthmoving compactor
    815F II 815K, 816K, 816F II