6Y-2547: SCHALE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6Y-2547: SCHALE

    Ersatzteilnummer: 6Y-2547
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Konisches Cat®-Rollenlager (nur Lagerschale)

    Beschreibung:
    Konische Rollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf hohe Quer- und Axiallasten ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    skidders
    545, 545DLRC, 545D, 555D, 545C, 555DLRC

    wheel loaders
    972H, 966H, 972G, 966GII, 972GII, 966K, 966KXE, 970F, 972K, 966G, 966FII, IT38G, 962H, 966F

    wheel dozers
    814FII, 814F

    compactors
    816F, 815F, 816FII, 815FII, 815KLRC, 815K, 816K

    track type tractors
    D10R, D10T2, D10T, D10T2LRC