6Y-2736: KONUS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6Y-2736: KONUS

    Ersatzteilnummer: 6Y-2736
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Konisches Cat®-Rollenlager

    Beschreibung:
    Konische Rollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf hohe Quer- und Axiallasten ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0
    • Innendurchmesser ("): 0
    oem solutions
    OEMTCPLUS

    track-type tractor
    6SU D10T2, 6S D6R, 6 D6H II D6H XL D6H XR D10T, D8T, 6A D9T, D6H, 56H D8R 56

    wheel tractor-scraper
    631K, 623H, 637K, 623K LRC

    paving compactor
    CB7, CD10, CB-54B CB-44B CB10, CB8, CD-54B

    motor grader
    12M 3 AWD 120M, 160M 2 120M 2 160M, 140M 3 AWD 140M, 140M 2 12M 2 160M 3 AWD 140, 14L

    wheel-type loader
    910M 930M 930K 993K, 990K, 992K, 910K 918M 938K 988H, 914M 914K 988G, 938M

    wheel dozer
    814K, 854K, 834G, 844K, 834H, 8A4K

    excavator
    235D, 235C, 245B

    off-highway truck
    775F, 797, 793F AC 773F

    earthmoving compactor
    815K, 816K, 836G, 836H