6Y-2766: SCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6Y-2766: SCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 6Y-2766
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Druckringe

    Beschreibung:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe sind kreisförmige Dichtungen mit rechteckigem Querschnitt. Die Kanten können je nach Anwendungsanforderungen abgerundet sein.

    Merkmal:
    Cat®-Dichtungen und -Dichtringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt.

    Abmessungstechnisch sind unsere Dichtungen und Dichtringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe kommen in zahlreichen Dichtungsverbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Innendurchmesser (mm): 9,8
    • Material-: Nylon-Kunststoff, 0
    • Materialbeschreibung: Nylon-Kunststoff bietet eine gute Beständigkeit gegenüber Kraftstoffen, Ölen und Schmiermitteln. Es werden viele verschiedene Mischungen eingesetzt, einige davon können hohen mechanischen Lasten standhalten und sind bei erhöhten Temperaturen gut einsatzfähig.
    • Querschnittsbreite (mm): 2
    • Querschnittshöhe (mm): 6,6
    ttt
    D6H, D9R, D7R LGP D7R, D7R XR D8N, D6H XL D6R, D8R D6H XR D6R STD D6R XL

    fp
    550B, 560B, 580, 570B, 550, 570, 580B