6Y-2943: SCHALE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6Y-2943: SCHALE

    Ersatzteilnummer: 6Y-2943
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Konisches Cat®-Rollenlager (nur Lagerschale)

    Beschreibung:
    Konische Rollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf hohe Quer- und Axiallasten ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    telehandler
    TH103, RTC60 TH83, TH82, TH62, RT100 TH63, RT60, RT50SA, RT80, RT50

    material handler
    MH3022

    asphalt paver
    BG-260D, BG-240C, BG-260C, AP-1000B, AP-900B, AP-1000D

    paving compactor
    CW-34 CW34, CB-214B, CB-224B

    wheeled excavator
    M318, M312, M315, M313D, M315C, M316C, M318D MH M315D2, M317D2, M316D, M316F, M315D, M320D2, M314F, M318D, M313C, M318F, M318C, M320F, M323F

    excavator
    M318F, M317F