6Y-3484: LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6Y-3484: LAGER

    Ersatzteilnummer: 6Y-3484
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Kugellager (eine Reihe)

    Beschreibung:
    Kugellager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Last sowie geringen bis gar keinen seitlichen Kräften ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    com
    826G II 825K, 836K, 825G, 836G, 826H, 826C, 825G II 836, 825H, 836H

    wheel tractor scrapers
    613G, 657E, 651E, 657G

    uat
    AD30

    lhd
    R2900G, R3000H

    compactors
    826G, 825K, 826K, 826GII, 825GII

    motor graders
    24M

    track type tractors
    D9R, D10T2, D10R, D9N, D10T, D10N, D6NXL, D5R2XL, D6MLGP, D4HIILGP, D9RLRC, D4HIIIXL, D5HIIXL, D6NLGP, D5MLGP

    pipe
    561N, 561M

    articulated trucks
    D400E

    wtl
    980M, 980G, 950F, 982M, 986K, 980K HLG 980C, 988K, 980H, 988B, 980L, 980K, 988H, 980G II 986H, 988F II

    pipelayers
    561N, 589

    underground mining loaders
    R3000H

    adt
    D350E II D350E

    petr
    TH55-E70 TH55FT-E90 TH55

    ttt
    D6N D5H XL D9R, D5H, 10 D9T, 59 9U D6N OEM D5R LGP 10SU D10R, D6M 9 D11R, D10T2, D11N, D5M 59L 10U D5R2 D10N, D4H XL D5N 9SU D5R XL 58 D6N XL 58L D4H III D6N LGP 59N

    skidders
    527GR, 517CA, 527CA, D5TSKHII, D4TSKHIII

    wts
    657E, 613C, 657G, 613G, 613C II 651E

    wtt
    824K, 824G II 834H, 834K, 834B, 824H

    off highway trucks
    793C

    tskd
    527 D5HTSK II 517 D4HTSK III

    mg
    24H, 24M

    wheel loaders
    988G, 960F, 980F, 988F, 980GII

    oht
    789, 784C, 793F XQ 785D, 793F, 793C, 793D, 785C, 789D, 785G, 785B, 793B, 785, 793F CMD 784B, 789B, 793F OEM 789C

    wheel dozers
    824G, 834G, 824GII