6Y-4280: KONUS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6Y-4280: KONUS

    Ersatzteilnummer: 6Y-4280
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Konisches Cat®-Rollenlager

    Beschreibung:
    Konische Rollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf hohe Quer- und Axiallasten ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0
    • Innendurchmesser ("): 0
    track-type tractor
    D7R II D6R II D6R, D6H, D6H XL D6H XR 6S 6 6SU 56H 6A D6H II

    road reclaimer
    RM-300

    motor grader
    120M, 160H, 140H NA 120H NA 160H ES 163H, 12M, 160H NA 160M, 140H, 140M, 140K, 12G, 120K 2 12H ES 160K, 24H, 12H, 12H NA 120K, 120H ES 120H, 140K 2 140H ES 160G, 135H, 163H NA 143H, 12K, 140G, 130G, 135H NA

    wheel-type loader
    980H, 972G, 980G, 966G, 966H, 980K, 972H, 972G II 966K, 966G II 992G, 972K, 980K HLG 980G II 966K XE

    wheel dozer
    824G, 854G, 824G II 824H

    earthmoving compactor
    825G, 825G II 826G II 826H, 826G, 825H