6Y-7932: SCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6Y-7932: SCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 6Y-7932
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Papierreibscheibe

    Beschreibung:
    Eine Papierreibscheibe bietet eine mittlere Widerstandsfähigkeit, eine mittlere Verschleißfestigkeit und eine mittlere Energieabsorption.


    Merkmale:
    Cat®-Reibwerkstoffe sind auf die optimale Funktion der Komponenten ausgelegt, in denen sie verwendet werden.


    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 0
    • Außendurchmesser (mm): 0
    • Innendurchmesser ("): 0
    • Innendurchmesser (mm): 0
    • Stärke ("): 0
    • Stärke (mm): 0
    oem solutions
    TA19-M4WD TA19-M2WD

    integrated toolcarrier
    IT38G, IT28F, IT38F, IT38G II IT38H

    motor grader
    120H

    wheel-type loader
    938G II 928F, 938G, 938H, 938F

    wheel-type skidder
    525, 515

    challenger
    65C, 75E, 85C, 95E, 65B, 75C, 70C, 65D, 75D, 65, 65E, 75, 85E, 85D, MT700