6B-5502: BOLZEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6B-5502: BOLZEN

    Ersatzteilnummer: 6B-5502
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgedichteter Kettenbolzen

    Beschreibung:

    • Kettenbolzen halten neben Buchsen die einzelnen Kettenglieder zusammen und dienen als Aufhängungspunkte für die Buchsen der angrenzenden Bereiche.


    Merkmale:

    • Bei abgedichteten Ketten besteht Kontakt zwischen den inneren Bolzen und Lagern, was aufgrund der Reibung zwischen den beiden Teilen unmittelbar zu Verschleiß führt. Abgedichtete Kettenstränge von Cat-Hydraulikbaggern können direkt durch Kettenstränge mit fettgeschmierten Laufwerksketten ausgetauscht werden.

    Sie suchen ein passendes Yellowmark™-Ersatzteil?

    Yellowmark™-Ersatzteile stellen bei Reparaturen eine Alternative aus dem mittleren Qualitätssegment zu Cat®-Originalersatzteilen dar. Form, Passung und Funktion sind gleich.
    Marke: Cat
    Abgedichteter Classic™-Kettenbolzen
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser (mm): 36,6
    • Länge (mm): 206,4
    oem solutions
    OEMS

    track-type tractor
    D5, D5B, 5S 163 5 153 55, 5A 6

    pipelayer
    561C, 561B, 561D

    track-type loader
    951B, 951C, 955H, 955K, 955C, 955L, 977D, 977 953D

    forest products
    FB221

    excavator
    215, 225, 229, 225B, 219, 225D