6B-9737: 6B-9737 Keilriemen – gezahnt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    6B-9737: 6B-9737 Keilriemen – gezahnt

    Ersatzteilnummer: 6B-9737
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 22,3 mm (0,88 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Menge: 0
    • Riemenbreite ("): 0
    • Riemenlänge ("): 0
    • Riementyp: 0