7C-6208: ZYLINDERBUCHSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7C-6208: ZYLINDERBUCHSE

    Ersatzteilnummer: 7C-6208
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Zylinderlaufbuchse

    Beschreibung:

    • Zylinderlaufbuchsen sind in Motorblöcke eingebaut und verhindern, dass Kolben durch Zylinderbohrungen verschleißen

    Merkmale:

    • Die Innenflächen weisen ein einheitliches Kreuzschraffurmuster auf, sodass der Dichtring schnell und richtig sitzt und eine einheitliche Ölverteilung sowie eine lange Lebensdauer ermöglicht werden.
    • Flansche sind rundum glattgewalzt und zeichnen sich somit durch höhere Robustheit und Bruchfestigkeit aus.
    • Eine hochwertige wärmebehandelte Graugusskonstruktion sorgt für außergewöhnlich hohe Festigkeit und eine lange Lebensdauer.
    • Dank kontrollierter Flanschkopfdicke passen sie exakt in Zylinderblock und -kopf.
    • Präzise Herstellungstoleranzen für absolut runde Bohrungen für eine effiziente Ölregelung und ordnungsgemäßen Sitz in Cat®-Motorblöcken.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 4,8
    • Länge ("): 10
    challenger
    35 45

    wheel-type loader
    924F 950F II 938F 910E 928F 918F 950F 960F 910F

    engine - generator set
    3114 3116

    engine - truck
    3116

    engine - machine
    3116

    engine - industrial
    3116 3114

    track-type loader
    953B 963B 953C

    articulated dump truck
    D20D D250D

    telehandler
    RT100 RT80

    motor grader
    120H NA 120H ES 135H NA

    wheeled excavator
    M318

    paving compactor
    CP-563 CS-533C CP-533C CS-531C CS-533 CS-583C CS-531 CS-563 CP-533 CB-434 CB-634C CS-573 CS-573C CP-563C CS-583 CS-563C CB-634

    backhoe loader
    446 446B 446D

    asphalt paver
    AP-1050 AP-1000

    integrated toolcarrier
    IT18F IT28F IT24F IT38F IT14F IT12B IT14B

    excavator
    322-A L 325-A 320N 214B FT 320 L 320-A 322-A LN E240C 320-A N 325-A L 213B 322 L 325 L 322-A N 320-A L 325 LN 214B 325-A FM L 325-A LN E200B 205B 320-A S 224B 322N E240B EL200B EL240B 322 LN EL240C

    marine products
    3116

    wheel tractor-scraper
    613C II 613C

    track-type tractor
    D6M D5M