7D-8437: KONUS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7D-8437: KONUS

    Ersatzteilnummer: 7D-8437
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Konisches Cat®-Rollenlager

    Beschreibung:
    Konische Rollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf hohe Quer- und Axiallasten ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    Classic-Rollenlager
    motor grader
    140H, 140H NA 140M, 140G, 160M 3 AWD 140K 2 160M 2 140, 12G, 12H NA 160M 3 120M 2 120M, 160G, 140M 3 AWD 163H NA 12H, 12H ES 130G, 12M, 140H ES 12M 3 140M 2 12K, 160M, 160H ES 140K, 160H NA 163H, 14L 160H, 12M 2 143H, 12M 3 AWD 160K, 140M 3

    wheel-type loader
    980C, 980F

    articulated dump truck
    D35C, D40D, D400D, D44B, D550B, D35HP