7E-0303: WELLE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7E-0303: WELLE A

    Ersatzteilnummer: 7E-0303
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerturbinenwelle

    Beschreibung:

    • Wellen sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerturbinen, welche die Energie von Motorabgasen in mechanische Energie umwandeln, um den Verdichter anzutreiben

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 5,1
    • Länge ("): 11,3
    generator
    SR4

    engine - generator set
    3406B 3406C

    engine - truck
    3406B

    off-highway truck
    771C 769C 768C