Startseite7F-3133: SCHRAUBE
Startseite7F-3133: SCHRAUBE
7F-3133: SCHRAUBE

Marke: Cat

fallback-image
Abgekündigt
7F-3133: SCHRAUBE
Wenden Sie sich für Ersatzmöglichkeiten an Ihren Händler.

Marke: Cat

ABGEKÜNDIGT
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 7F-3133

Die Beschreibung für dieses Teil ist noch in Arbeit.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 7F-3133

Maßeinheit

USMetrisch
Bolt Length (in): 6
Bolt Length (mm): 152,4
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 5,125
Grip Length (mm): 130,18
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): 1/2-20
Material-: Mischlegierung: Metall
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x20
Hand of Thread: RH
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 7F-3133

KETTENLADER

977D

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt