7F-6112: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7F-6112: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 7F-6112
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb (mm): 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    chal
    55, 45, 35

    ttt
    D9R, D7R II D10R, D8R D11R, D11T, D10N, D10T, D8R II D10T2, D8N, D7R, D9T, D11N, D7R LGP D7R XR

    bhl
    426C, 416B, 416D, 416C, 430D, 436C, 420D

    pipe
    PL83, 572R, PL87, PL72, 583R, 583T, 572R II

    wtl
    972H, 966H, 972K, 966K