7F-9549: PIN A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7F-9549: PIN A

    Ersatzteilnummer: 7F-9549
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bolzenbohrungsdurchmesser (25/64")

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bolzenausführung: Zugvorrichtung und Gabelkopfbolzen/Typ II
    • Bolzenbohrungsdurchmesser ("): 25/64
    • Bolzendurchmesser - A ("): 1 1/2
    • Bolzenlänge - B ("): 7
    track-type tractor
    D5H, D5B, 4 D5, D4H, 55, 5P 5S 54 4S 4P D4H III D4H XL 5 5A D5H XL 4A

    pipelayer
    572G

    integrated toolcarrier
    IT12B, IT14B, IT14F

    wheel-type loader
    910E, 910F

    track-type loader
    977H, 977A 977D

    track-type skidder
    4P 54H D5HTSK II D4HTSK III D4HTSK II