Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

Startseite7G-4836: LAUFROLLE G
Startseite7G-4836: LAUFROLLE G
7G-4836: LAUFROLLE G

Laufrolle

Marke: Cat

Produktbilder
7G-4836: LAUFROLLE G
7G-4836: LAUFROLLE G
Wenden Sie sich für Ersatzmöglichkeiten an Ihren Händler.

Laufrolle

Marke: Cat

ABGEKÜNDIGT
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 7G-4836

Beschreibung:

  • Laufrollen tragen das Gewicht der Maschine und führen sie auf der Kette.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 7G-4836

Maßeinheit

USMetrisch
Gewindedurchmesser ('): 6,9
Schraubengröße (mm): 3/8
Kettenteilung (mm): 175,5
Flanschdurchmesser ('): 7,8
Flanschtyp: Einzelner Flansch
Gewindedurchmesser (mm): 175,0
Schraubengröße ('): 3/8
Kettenteilung ('): 6,9
Flanschdurchmesser (mm): 198,0
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 7G-4836

KETTENSKIDDER

D4HTSK II D4HTSK III

KALTFRÄSE

PM-565

WINDE

55 54 53

KETTENLADER

943

PLANIERRAUPE

D5C PATLGP 4S 5A PAT 4P D5C PAT 4A

KETTENDOZER

D4H D5C D5C III D4H XL D4H III

AUFREISSER

3 4

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt