7G-9319: Scheinwerfereinsatz
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7G-9319: Scheinwerfereinsatz

    Ersatzteilnummer: 7G-9319
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Nebelleuchte von 24 Volt, 50 Watt

    Beschreibung:
    Abgedichtete Cat®-Scheinwerfer liefern helles Licht genau dort, wo es benötigt wird. Diese Einheiten sind robust gegenüber Vibrationen und Umgebungsbedingungen auf vielen Baustellen; sie erfüllen die Cat-Vorgaben in Bezug auf die Beständigkeit gegenüber Wassersprühstrahlen. Die Linse wird nie trübe und passt garantiert an ihre Maschine. Vertrauen Sie auf Cat-Originalteile, die die Arbeit für Sie erledigen.

    Merkmale:
    • Sucher
    • Gelbe Linse
    • 24 Volt
    • 50 Watt
    • ANSI-Nummer 4402A

    Anwendungen:
    • Arbeits-Lkws von Cat

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • ANSI-Nummer: 4402A
    • Beschreibung: Nebelleuchte
    • Breite ("): 0
    • Durchmesser ("): 0
    • Leistung (W): 0
    • Linsenfarbe: 0
    • Spannung (V): 24
    • Wattleistung (W): 50
    wheel-type loader
    980H, 950L, 972H, 980G II 980K, 972M, 972L, 966L, 980G, 966H, 972K, 950H, 972G II 980M

    off-highway truck
    772B, 785, 771D, 776B, 777D, 777, 775D, 773D, 773B, 777C, 793, 769C, 776, 769D, 768C, 775B, 771C, 777B, 776C, 789, 776D