7H-3641: Stangenkopflager
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7H-3641: Stangenkopflager

    Ersatzteilnummer: 7H-3641
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Beschreibung:
    Cat-Stangenkopflager sind auf eine lange Nutzungsdauer, minimalen Wartungsaufwand und höchst verlässlichen Betrieb ausgelegt. Stangenkopflager weisen ein mechanisches Knickgelenk auf, das bei langsamer Rotation Schwingungen abfängt. Diese Gelenke korrigieren zudem die Fehlausrichtung zwischen Stangenkopf und befestigter Welle. Stangenkopflager bestehen aus einem ösenförmigen Kopf mit integriertem Schaft, der das Gehäuse für ein Pendellager bildet. Lager reduzieren die Reibung und schützen zusammengehörende Teile. Sie sind besonders auf Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Geschwindigkeit und hoher Last sowie geringen bis mittleren seitlichen Kräften ausgelegt.

    Merkmale:
    • Große Lastkapazität.
    • Einfache Montage und Demontage.
    • Geeignet für schwere statische und wechselnde Belastungen sowie Stoßbelastungen.

    Anwendungen:
    Cat-Stangenkopflager werden typischerweise in Gestänge/Gelenk-Baugruppen und Regelungsgruppen eingesetzt, bei denen Festigkeit und Flexibilität unverzichtbar sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Durchmesser Stangenseite – B ("): 1,02
    • Gewindelänge ("): 0
    • Höhe – C ("): 0,44
    • Länge bis Bolzenbohrung – A ("): 1,37
    • Materialbeschreibung: 0
    • Stangendausführung: Dichtkegel
    • Stangendurchmesser ("): 5/16
    cold planers
    PR-1000

    wheel tractor-scraper
    613C II 611, 613C, 615C, 615C II

    wheel tractor scrapers
    637DPP, 621B, 666, 621R

    motor grader
    140H ES 135H, 140G, 14G, 163H, 160H NA 140K, 12G, 140H, 160H, 12H, 140H NA 160G, 120H, 120H NA 12H NA 135H NA 140K 2 163H NA 120H ES 130G, 120K 2 160K, 16G, 12H ES 160H ES 24H, 120G, 120K, 14H, 14H NA 16H NA

    engine - industrial
    3408 D346 3408B

    track loaders
    963BLGP, 933LGP, 931B, 931CLGP, 973, 953B, 963, 973LGP

    motor graders
    12K, 16H, 143H, 12H, 160H, 135H, 120G, 12G, 120K, 120K2, 140HNA, 120HNA, 12HNA, 160HNA, 135HNA

    compactors
    836H

    track type tractors
    D4CIIILGP, D3CIIIXL, D3CIII, D3CII, D3B, D3CLGP, D3BLGP, D4C

    engine - truck
    3408B 3306B 1673C 3306 3306C 3408

    off-highway truck
    785G, 785D, 785C, 789C

    articulated trucks
    D44B

    vees 27 to 32 liter
    3408A D353

    underground mining loaders
    R2900G

    cold planer
    PR-1000C PR-450C

    load, haul, dump
    R3000H

    track-type tractor
    D4E, D5H XL D4H, D6E D7G2 D4E SR D5C III D4C III D3C III D4H XL D6G SR D4H III D5H, D7G

    skidders
    527GR, D4TSKHII, D5TSKHII, 527CA, 517GR

    wheel dozer
    834H

    track-type loader
    933, 963, 939C, 963B 973, 939, 933C

    off highway trucks
    785D, 784C

    track-type skidder
    D5HTSK II 517 D4HTSK II 527 D4HTSK III

    wheel loaders
    IT12

    drill
    MD6310