StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileUnterlegscheiben und Distanzstücke7H-9229: SCHEIBE
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileUnterlegscheiben und Distanzstücke7H-9229: SCHEIBE
7H-9229: SCHEIBE

FLAT WASHER

Marke: Cat

Produktbilder
7H-9229: SCHEIBE
7H-9229: SCHEIBE
Wenden Sie sich für Ersatzmöglichkeiten an Ihren Händler.

FLAT WASHER

Marke: Cat

ABGEKÜNDIGT
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 7H-9229

Maßeinheit

USMetrisch
Outer Diameter (mm): 69,8
Outer Diameter (in): 2,748
Thickness (mm): 12,0
Thickness (in): 0,472
Fits Bolt Sizes (mm): M18
Material-: Kohlenstoffstahl,Weicher Stahl
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 20,6
Coating: Zinc
Outside Diameter (in): 2,748
Outside Diameter (mm): 69,8
Inside Diameter (in): 0,811
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 7H-9229

HECKBAGGER

931 D3

WINDE

53

KETTENLADER

931B 939 935C 977H 931C 935C II 931C II 931 935B

ROHRVERLEGER

571G

RADDOZER

834 824B

MÜLLVERDICHTER

816 826B

AUFREISSER

3

RADLADER

992B 988 992

BODENVERDICHTER

825B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt