7J-4824: DICHTUNG A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7J-4824: DICHTUNG A

    Ersatzteilnummer: 7J-4824
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Dichtringform: Typ B

    Dieser Dichtungstyp ersetzt die Dichtungen von Chevron Packing, die von Caterpillar nicht länger verwendet werden. Bei diesen Dichtungsgruppen werden U-Ring-Stangendichtungen mit Distanzstücken kombiniert und in die Originalnuten von Chevron Packing gesetzt. U-Ring-Dichtungsgruppen und Dichtungen von Chevron erfüllen dieselben funktionalen Dichtungsspezifikationen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser – B (+ 0,002", -0,000") ("): 3,00
    • Breite – A (+ 0,015", -0,000") ("): 0,41
    • Dichtringform: Typ B
    • Innendurchmesser ("): 2,50
    • Material-: NIT
    wheel-type loader
    988G

    backhoe loader
    436B 426B 436C 426C

    track-type loader
    955K

    wheel tractor-scraper
    621G

    load, haul, dump
    R1700G