7J-5326: Kolbenverschleißring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7J-5326: Kolbenverschleißring

    Ersatzteilnummer: 7J-5326
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 6,00
    • Breite – A (+/- 0,03") ("): 1,75
    • Innendurchmesser – B (+/- 0,08") ("): 5,74
    wheel-type loader
    950

    excavator
    5130B 5130

    pipelayer
    578 589

    track-type loader
    977K 977L

    wheel tractor-scraper
    621B 627B 623F 627E 623G 621E 621G 621S 623E 621 627F 627G 621F 623B

    track-type tractor
    D10N 10 58L 59N 10SU 59 59L 10U