7J-5673: Einpressabstreifring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7J-5673: Einpressabstreifring

    Ersatzteilnummer: 7J-5673
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Dichtringform: Typ A – Einzellippiger Abstreifring

    Schützen das System vor dem Eindringen von Schmutzstoffen. Die hervorstehende Kante der Dichtung wird als Lippe bezeichnet. Einzellippen-Abstreifringe reinigen die Stange beim Einfahren. Doppellippen-Abstreifringe reinigen die Stange beim Einfahren und schließen dabei Öl ein, wodurch Ölsickern (störende sichtbare Leckagen) verhindert werden. Die doppellippigen Abstreifringe werden mithilfe eines Lagers befestigt. Dank ihrer Metalleinfassung sind diese Abstreifringe aus Urethan besonders robust. Sie werden häufig als (in Metall) eingefasste Abstreifringe oder J-Abstreifringe (aufgrund der J-förmigen Metallkomponente) bezeichnet.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser - B ("): 0,55
    • Breite – A (+/- 0,02") ("): 5,00
    • Dichtringform: Typ B – Einzellippiger Abstreifring
    • Innendurchmesser ("): 4,00
    • Material-: URE
    wheel-type loader
    992C 988B

    excavator
    235 235B

    wheel tractor-scraper
    627B 627E 621E 621B 621S 621

    track-type tractor
    9 59 D9L 10SU 9D D9H 9S D9G 58L 9U 10S 10U 11SU 9C D10N 11U 10 11 10C 59N D11N 59L D10