7J-5890: PLEUELSTANGE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7J-5890: PLEUELSTANGE

    Ersatzteilnummer: 7J-5890
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Hydraulikstange mit Augenlager

    Beschreibung:
    Eine Hydraulikstange verbindet einen Hydraulikzylinder mit der Maschinenkomponente, welche die Arbeit verrichtet.


    Merkmale:
    Die meisten Cat®-Hydraulikstangen sind induktionsgehärtet und verchromt, wodurch sie besonders beständig gegen Kratzer und Verformungen sind. Zudem verfügen die meisten Cat®-Hydraulikstangen über ein reibungsgeschweißtes Augengelenk für maximale Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat®-Hydraulikzylinderstangen wurden für spezielle Anwendungen mit Hydraulikzylindern entwickelt.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Cat® Reman-Hydraulikstange mit Augenlager
    wheel-type loader
    G910 910

    track-type loader
    931C II 931C 931 935B 931B 935C 935C II

    track-type tractor
    53 D3 3