7J-7732: Einpressabstreifring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7J-7732: Einpressabstreifring

    Ersatzteilnummer: 7J-7732
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Dichtringform: Typ A – Einzellippiger Abstreifring

    Schützen das System vor dem Eindringen von Schmutzstoffen. Die hervorstehende Kante der Dichtung wird als Lippe bezeichnet. Einzellippen-Abstreifringe reinigen die Stange beim Einfahren. Doppellippen-Abstreifringe reinigen die Stange beim Einfahren und schließen dabei Öl ein, wodurch Ölsickern (störende sichtbare Leckagen) verhindert werden. Die doppellippigen Abstreifringe werden mithilfe eines Lagers befestigt. Dank ihrer Metalleinfassung sind diese Abstreifringe aus Urethan besonders robust. Sie werden häufig als (in Metall) eingefasste Abstreifringe oder J-Abstreifringe (aufgrund der J-förmigen Metallkomponente) bezeichnet.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser - B ("): 0,55
    • Breite – A (+/- 0,02") ("): 4,25
    • Dichtringform: Typ B – Einzellippiger Abstreifring
    • Innendurchmesser ("): 3,25
    • Material-: NIT
    wheel-type loader
    992D

    track-type loader
    973 983 973C

    track-type tractor
    D9R