7J-7977: PEUEL A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7J-7977: PEUEL A

    Ersatzteilnummer: 7J-7977
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Hydraulikstange mit Augenlager

    Beschreibung:
    Eine Hydraulikstange verbindet einen Hydraulikzylinder mit der Maschinenkomponente, welche die Arbeit verrichtet.


    Merkmale:
    Die meisten Cat®-Hydraulikstangen sind induktionsgehärtet und verchromt, wodurch sie besonders beständig gegen Kratzer und Verformungen sind. Zudem verfügen die meisten Cat®-Hydraulikstangen über ein reibungsgeschweißtes Augengelenk für maximale Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat®-Hydraulikzylinderstangen wurden für spezielle Anwendungen mit Hydraulikzylindern entwickelt.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Cat® Reman-Hydraulikstange mit Augenlager
    track-type loader
    977

    track-type tractor
    140 143 163 D6D D5B 153 4 5 5S 141 D5 6 D6C 5A 55